Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0731 - Cabezas de la horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752
Lista de materiales
K0731.10140
BESTKIPP
Referencia
K0731.10140
AUSF
Versión
Rosca a derechas
B
Anchura
10 mm
G
Longitud
40 mm
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero
D1
Diámetro
10 mm
D2
Rosca
M 10 x 1.25 mm
D3
Diámetro
18 mm
L1
Longitud
72 mm
L2
Longitud
60 mm
L3
Longitud
15.0 mm
L5
Longitud
59 mm
L6
Anchura
23 mm
A
Anchura
20 mm
GEW
Poids
0.1225 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178940
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.